2.5AB-MSJ-U 12:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Ingranaggio senza fine in pollici Martinetto meccanico a vite, Upright, Anti-Backlash, 2-1/2 ton Capacità, 12:1 Rapporto di trasmissione, Standard Threaded End
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
**Costi associati a spedizione, imballaggio, imposte/tasse di importazione e supplementi non inclusi.
Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Al centesimo di pollice più vicino
- Bassa rumorosità
- Ideale per carichi verticali leggeri
- Sicuro per carichi statici
- Costo inferiore
- Il gruppo anti-backlash riduce il gioco